G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034938
G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034938
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metallhus med tålig plastkåpa
- olika kamformer för olika kopplingsvägar
- Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
153034938 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Lockets material |
Plast, termoplast |
Bruttovikt |
1 530 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
8 |
Antal brytande kontakter, vänster |
4 |
Antal brytande kontakter, höger |
4 |
Antal slutare |
8 |
Antal slutande kontakt, vänster |
4 |
Antal NO, höger |
4 |
Number of pointed cams |
2 |
Number of cams 30° |
4 |
Number of cams 60° |
2 |
Front adjustable cams |
Ja |
Mekaniska data
Borrhål för axeln |
4 mm |
Montering |
floor mounting |
Gear ratio |
1:17 |
Type of shaft mounting |
Nut und Passfeder |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
2 x M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Längd |
244 mm |
Bredd |
120 mm |
Höjd |
114 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
Måttritning annan
Monteringsexempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-19 03:28