G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034938
G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3
Artikelnummer:
153034938
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153034938 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale til dækslet |
Plastik, Thermoplastik |
Bruttovægt |
1.530 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
8 |
Antal brydere, venstre |
4 |
Antal brydere, højre |
4 |
Antal blænder |
8 |
Antal blænder, venstre |
4 |
Antal blænder, højre |
4 |
Number of pointed cams |
2 |
Number of cams 30° |
4 |
Number of cams 60° |
2 |
Front adjustable cams |
Ja |
Mekaniske data
Udboring til aksel |
4 mm |
Fastgørelse |
floor mounting |
Gear ratio |
1:17 |
Type of shaft mounting |
Nut und Passfeder |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
244 mm |
Bredde |
120 mm |
Højde |
114 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Dimensional tegning (diverse)
Montageeksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.04.2025 12.23