schmersal_s_icon.png

G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3

Código do item: 153034938

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
  • Vários formatos de bolos para vários percursos de comutação
  • Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3

Número de artigo (Número de encomenda)

153034938

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material da tampa

Plástico, termoplástico

Peso bruto

1.530 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

8

Número de normalmente fechados, esquerda

4

Número de normalmente fechado, direita

4

Número de normalmente abertos

8

Número de normalmente fechado, esquerda

4

Número de normalmente fechado, direita

4

Number of pointed cams

2

Number of cams 30°

4

Number of cams 60°

2

Front adjustable cams

1

Dados mecânicos

Furo para o eixo

4 mm

Fixação

floor mounting

Gear ratio

1:17

Type of shaft mounting

1000072630

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

2 x M20 x 1,5

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

244 mm

Largura

120 mm

Altura

114 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Material dos contatos, elétrico

Prata

Switch element left

1000072639

Switch element right

M 697-11-1

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/04/2025 21:35