schmersal_s_icon.png

MS MZM 100-W

Artikelnummer: 101185510

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MS MZM 100-W

Artikelnummer (Bestellnummer)

101185510

EAN (European Article Number)

4030661343464

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

210 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

63 mm

Höhe

120 mm

Tiefe

44 mm

Lieferumfang

Lieferumfang

2x Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M6 x 40

Lieferumfang des Montagematerials

1x Montagewinkel

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.05.2025, 16:26