NHS40
NHS40
Produkt-Typbezeichnung: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
ohne | Schwarzer Knebel mit silbernem Untergrund |
NH | Roter Knebel mit gelbem Untergrund |
(2) | |
16 | 16A Ausfürung |
40 | 40A Ausführung |
63 | 63A Ausführung |
(3) | |
/2-POL | Zweipolige Ausführung (nur 16A Version) |
/4-POL | Vierpolige Ausführung (nur 16A Version) |
ohne | mit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version) |
/O.VA-PL. | ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version) |
(4) | |
-3034 | mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version) |
-3037 | mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version) |
-3050 | Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal) |
- Hauptschalter 16A - 63A
- hygienegerechtes Design
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
NHS40 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000216 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000216 |
Zulassungen - Vorschriften
|
IFA |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Ausführung |
Hauptschalter 40A |
Bauform |
Verstärkungsplatte |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Hinweis (Einbaubedingung) |
Aussparung für Montage 90 mm x 90 mm |
Knebel |
lang |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
Werkstoff des Bezeichnungsschild |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Bügels |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Bedienteils |
Kunststoff |
Werkstoff der Befestigungsplatte |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Frontring |
ABS, verchromt |
Farbe des Bedienteils |
schwarz |
Farbe des Bezeichnungsschildes |
silber |
Farbe des Bügels |
silber |
Farbe des Kontaktelementes |
schwarz |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe der Befestigungsplatte |
silber |
Farbe des Dichtungsbalges |
schwarz |
Bruttogewicht |
650 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden |
Ja |
|
Vollisolation |
Ja |
|
Anzahl der Schaltstellungen |
1 |
|
|
3 |
Mechanische Daten
Entriegelung |
Dreh-Entriegelung |
|
Raststellung |
rechts |
|
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
|
Schaltwinkel, rechts |
90 ° |
|
Befestigung |
Schrauben |
|
Anzugsdrehmoment der Schraube |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1 mm², starr 0,75 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
10 mm², starr 6 mm², flexibel |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
8 AWG |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
2,5 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
72 mm |
Höhe |
29 mm |
Einbauhöhe |
37 mm |
Hinweis (Einbauhöhe) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Einbautiefe |
85 mm |
Hinweis (Einbautiefe) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock |
Länge x Breite x Höhe |
Abmessungen der Befestigungsplatte: 110 mm x 110 mm |
Durchmesser des Bedienkopfes |
45 mm |
Durchmesser des Frontringes |
44,5 mm |
Länge des Knebels |
52 mm |
Durchmesser des Knebels |
39 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Hinweis |
Größe der Montageplatte 110 mm x 110 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP69 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
40 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
690 VAC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
15.000 A |
Schaltleistung, AC-3 |
11.000 W |
Schaltleistung, AC-23 |
15.000 W |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Hauptschalter mit schwarzem Knebel Lasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
mit Montageplatte und ggf. gelbem Unterlegeschild |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2024, 08:50