schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-0410-14-H1

Artikelnummer: 103039580

Produkt-Typbezeichnung:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170Schutzfeldhöhe 170 mm
0250Schutzfeldhöhe 250 mm
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm
1850Schutzfeldhöhe 1850 mm
1930Schutzfeldhöhe 1930 mm

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m

(3)
 Ohne integrierte Statusleuchte, ohne Bluetooth
01Integrierte Statusleuchte, mit Bluetooth
H1Integrierte Statusleuchte, mit Bluetooth, hohe Reichweite
Auflösung 14 mm, Reichweite 3 m ... 10 m
Auflösung 30 mm, Reichweite 4 m ... 20 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Ausblendung: fest/beweglich
  • Doppelte Quittierung
  • integrierte Schützkontrolle
  • Strahlcodierung
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SLC440-ER-0410-14-H1

Artikelnummer (Bestellnummer)

103039580

EAN (European Article Number)

4030661551715

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

ECOLAB

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Hinweis (Software-Version)

ab 2021 Version 3.1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

10 ms

Bluetooth Sendeleistung, maximum

2 µW

Bluetooth Übertragungsfrequenz

2,400 … 2,483 GHz

Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1

Kategorie 0

Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471

Freie Gruppe

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Schützkontrolle integriert

Ja

Strahlcodierung

Ja

Ausblendfunktion

Ja

7-Segment Anzeige

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Bluetooth

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

40

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

14 mm

Höhe des Schutzfeldes

410 mm

Höhe des Schutzfeldes, minimum

3 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

10 m

Hinweis

Reduzierung der Reichweite um 10 % bei einer Umgebungstemperatur von -25°C

Wellenlänge der Laserdiode

850 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Anschluss (mechanisch)

mit Metallgewinde

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe des Senders

491 mm

Höhe des Empfängers

501 mm

Länge des Sensors

33 mm

Breite des Sensors

27,8 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz

Schockfestigkeit

10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 2,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom, Sender

200 mA

Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger

700 mA

Elektrische Daten - Steuereingänge

Bezeichnung, Steuereingänge

Freigabe WA und WA 2

Schaltschwellen

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Stromaufnahme

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Betätigungszeit für den manuellen Start

50 … 1500 ms

Hinweis

Signalübernahme mit fallender Flanke

Elektrische Daten - Steuereingänge EDM

Bezeichnung, Schützkontrollen EDM (Rückführkreise)

Schützkontrolle

Schaltschwellen

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Stromaufnahme

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Reaktionszeit der externen Geräte, maximum

500 ms

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bezeichnung, Sicherheitsausgänge

OSSD 1 und OSSD 2

Ausgangsstrom, maximum

0,25 A

Ausführung der Schaltelemente

OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend

Reststrom Ir, maximum

1 mA

Testpulsintervall, typisch

750 ms

Testpulsdauer, maximum

0,1 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C3

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

C2

C3

Lastkapazität, maximum

2,2 µF

Lastinduktivität, maximum

2 H

Hinweis

Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).

Schaltspannung

15 … 26,4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Hinweis

Gemäß EN 61131-2

Hinweis

Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.

Leitungswiderstand, maximum

2,5 Ω

Zustandsanzeige - LED 01

LED-Status

OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Signalempfang, Ausblendung, Information, Bluetooth

LED-Position

Empfänger

Zustandsanzeige - LED 02

LED-Status

Senden und Status

LED-Position

Sender

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Automatikbetrieb, Wiederanlaufsperre, doppelte Quittierung, Schützkontrolle, Strahlausblendung fest und beweglich, Strahlkodierung A

Kontaktbelegung

Anschluss

Empfänger

PIN 1

Freigabe/WA Quittierung WA

PIN 2

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 3

OSSD 1 Sicherheitsausgang 1

PIN 4

OSSD 2 Sicherheitsausgang 2

PIN 5

WA 2 Quittierung WA 2

PIN 6

DOUT Betriebsart

PIN 7

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 8

Schützkontrolle Eingang EDM

Anschluss

Sender

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

COD1 Kodierung 1

PIN 3

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 4

COD2 Kodierung 2

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Sprachfilter

Broschüre

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Serie SLC440
Serie SLG440
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 16019910
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 2. März 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.07.2025, 20:15