T3C 235-11Z-M20

Artikelnummer: 101154218

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3Linksausführung
4Pendeltürenausführung
215Rechtsausführung

(2)
011 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

(3)
ohneLeitungseinführung M20
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T3C 235-11Z-M20

Artikelnummer (Bestellnummer)

101154218

EAN (European Article Number)

4030661171555

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Hebels

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

190 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Schwenkhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungswinkel

12,5 °

Zwangsöffnungsdrehmoment

0,2 Nm

Öffnungswinkel

180°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1 x 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1 x 2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

93 mm

Höhe des Sensors

94,5 mm

Höhe des Betätigers

78 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30_+80

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 07:39