Türverriegelungen


Betätigungselement

Ausrichtung

X-Maß des Riegelbolzen

Werkstoff des Gehäuses

Anzahl der Hilfskontakte

Anzahl der Türflügel

Hilfsentriegelung

AV 15

AV 15


  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Zur Kategorie
AV 20

AV 20


  • Kunststoffgehäuse
  • Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Zur Kategorie
AV 18

AV 18


  • Metallgehäuse
  • ohne Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Zur Kategorie
AV 21

AV 21


  • Kunststoffgehäuse
  • ohne Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Zur Kategorie
AV 25

AV 25


  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsicherung
  • für 2-flügelige Türen
  • für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Zur Kategorie
AV 28

AV 28


  • Metallgehäuse
  • ohne Fehlschließsicherung
  • für 2-flügelige Türen
  • für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5

Zur Kategorie
Zubehör AV

Zubehör AV


Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Die Aufzugstür Verriegelungen (AV) dienen zur Überwachung und Verriegelung von 1- und 2-flügeligen Fahrschachttüren. Diese Sicherheitsverriegelungen erfüllen die Anforderung der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU und der EN 81-20/-50.

Es gibt Varianten mit Leichtmetall-Druckgussgehäuse sowie Kunststoffgehäuse, mit einem oder zwei Riegelelementen, wahlweise in Rechts- oder Linksausführung, mit Hebel, Zuglasche oder angebauten Böcken. Durch die Klarsichtdeckel kann die Sicherheitsfunktion überwacht werden. Der Riegelbolzen hat einen Hubweg von 22 mm, so dass auch nach Absenken der Tür die vorgeschriebene Eintauchtiefe von 16 mm sicher eingehalten wird. Mit einem Dreikantschlüssel kann die Notentriegelung von außen betätigt werden.


Wirkungsweise der Fehlschließsicherung:
In Aufzugs Norm EN 81-20/-50 heißt es: „Von einem für Personen normalerweise zugänglichen Ort aus darf es nicht möglich sein, den Aufzug mit offener oder nicht verriegelter Fahrschachttür nach einem einzigen, nicht Teil des normalen Betriebsablaufes bildenden Eingriff, in Bewegung zu setzen.“ Diese Forderung erfüllen unsere Türverriegelungen mit magnetischer Fehlschließsicherung Typ AV 15, AV 20 und AV 25. Sie sind daher für Personenaufzüge zugelassen.

Türverriegelung kaufen: Jetzt ganz einfach im Webshop!Schmersal ist Ihr Partner im Bereich Aufzugtechnik: Von Steuerungen über Inspektionsboxen bis hin zu diversen Sicherheitsschaltern sorgen wir für den sicheren Betrieb unterschiedlicher Aufzuganlagen. Dazu gehört, dass Aufzüge sich nur dann in Bewegung setzen, wenn die Tür sicher verschlossen. Unser Sortiment umfasst verschiedene Systeme zur Überwachung und Verriegelung von Fahrschachttüren, die genau dies gewährleisten. Sie erfüllen die Anforderungen der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU und der EN 81-20/-50. Bei uns können Sie Türverriegelungen einfach online kaufen, ebenso wie alle anderen Produkte aus unserem Online-Katalog.

Türverriegelung für Aufzugtechnik
Unser Sortiment umfasst elektrische Türverriegelungen für verschiedene Arten von Aufzügen. So bieten wir Ausführungen mit Metall- oder Kunststoffgehäuse, wahlweise in Rechts- oder Linksausführung. Je nach Modell verfügen sie über ein oder zwei Riegelelemente, Hebel, Zuglaschen oder angebaute Böcke. Unsere Türverriegelungen für den Einsatz im Innenbereich sind mit einem Klarsichtdeckel ausgestattet, der die Überwachung der Sicherheitsfunktion ermöglicht. Im Notfall kann die Notentriegelung von außen mit einem Dreikantschlüssel betätigt werden. Modelle mit magnetischer Fehlschließsicherung wie die Typen AV 15, AV 20 und AV 25 sind gemäß der Norm EN 81-20/-50 für Personenaufzüge zugelassen. Im Gegensatz hierzu sind die Typen AV 18, AV 21 und AV 28 für den Gebrauch in Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung konzipiert. Bei technischen Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Türverriegelung kaufen bei Schmersal - Ihrem Partner für Sicherheit
Bereits seit 1945 ist die Schmersal Gruppe im Bereich der Aufzugtechnik tätig und zeichnet sich heute durch qualitativ hochwertige Produkte, hohe Flexibilität und eine internationale Präsenz aus. Doch schon lange können Sie bei uns mehr als nur Türverriegelungen kaufen: Mit unserem umfangreichen Produktprogramm können wir den Aufzug- und Fahrtreppenherstellern eine große Vielfalt an Aufzugsteuerungen und Schaltgeräten wie Magnetschalter und Türverriegelungen anbieten, die die einschlägigen Anforderungen der weltweit geltenden Richtlinien und Normen erfüllen. Dabei nutzen wir neben bewährten Technologien auch innovative Methoden, die technischen und wirtschaftlichen Nutzen bieten