AZ 3350-STS30-08
Artikelnummer:
101176982
AZ 3350-STS30-08
Artikelnummer:
101176982
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 3350-STS30-08 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101176982 |
EAN (European Article Number) |
4030661308173 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium |
Werkstoff der Befestigungsplatte |
Stahl |
Bruttogewicht |
1.485 g |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
15.000 N |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Türfang ist im Lieferumfang nicht enthalten |
Hinweis - Maßzeichnung
Hinweis |
Die Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.05.2024, 20:21