AZM 161-B1E

Artikelnummer: 101144416

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Gerader Betätiger
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZM 161-B1E

Artikelnummer (Bestellnummer)

101144416

EAN (European Article Number)

4030661283203

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

Allgemeine Daten

Produktname

Gerader Betätiger AZM 161-B1E

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

29,3 g

Mechanische Daten

Betätiger

gerade

Lieferumfang

Lieferumfang des Montagematerials

Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen 160 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante der Sicherheitszuhaltung zuzüglich 5 mm müssen eine Ebene bilden


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2021, 16:51