AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Artikelnummer:
101208493
AZM 170-B ZENTRIERHILFE
Artikelnummer:
101208493
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- für AZ 17 und AZM 170
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 170-B ZENTRIERHILFE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101208493 |
EAN (European Article Number) |
4030661380674 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
15 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
30 mm |
Höhe |
25 mm |
Tiefe |
3 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2024, 13:32