BN 31-RZ-1978-2
BN 31-RZ-1978-2
- 1 Reedkontakt
- berührungslos wirkend
- seitliche Betätigung
- flache Bauform
- Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunststoffgehäuse
- Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- 2 Reedkontakte
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BN 31-RZ-1978-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101127663 |
EAN (European Article Number) |
4030661024882 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
rechteckig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
22 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung |
Ja |
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Anzahl der Rastkontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Befestigung |
Gehäuse mit Langlöchern |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen. |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
1 m |
Anschlussart |
Steckverbinder M8 |
Anzahl der Leitungsadern |
2 |
Aderquerschnitt |
0,75 mm2 |
Aderquerschnitt |
18 AWG |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Leitungstyp |
H03VV-F |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
13 mm |
Breite des Sensors |
88 mm |
Höhe des Sensors |
25 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +75 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltstrom, maximum |
3 A |
Schaltleistung, maximum |
80 W |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster. Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kbn31f03
| 97,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 Pixel - 72 dpi
| 12,8 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 Pixel - 72 dpi
| 94,8 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 Pixel - 72 dpi
| 12,3 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 Pixel - 72 dpi
| 15,4 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Kennliniendiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.06.2025, 11:49