• Kunststoffgehäuse
  • 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Durchmesser 55 mm
  • 1 NOT-HALT-Schalter in Kunststoffausführung
  • Stand- und Wandmontage möglich
  • 2-teiliges Gehäuse
  • Leichtmetall-Druckguss
  • 2-teiliges Gehäuse
  • Stand- und Wandmontage möglich
  • ergonomische Bedienung
  • Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
  • Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
  • Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm
  • Aluminiumgehäuse
  • mit abnehmbaren Aluminium-Deckel an der Unterseite
  • für getrennte Montage der Stellteile für die Zweihandbedienung
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: