NEU
  • Kleine, flache Bauform
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Rastkraft 25 N
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
NEU
  • Kunststoffgehäuse
  • 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung
  • Schutzart IP66, IP67
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • OSSD-Sicherheitsausgänge
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
  • 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
  • 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • Schutzart IP66, IP67
  • Kunststoffgehäuse
  • Hilfsentriegelung
  • Intelligente Diagnose
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • Hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • kompakte Bauform
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Reihenschaltung
  • Hilfsentriegelung
  • Bistabiles, motorgetriebenes System
  • Zuhaltekraft 10.000 N
  • Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
  • Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
  • Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
  • Großes Betätigerspiel
  • Automatische Rastung
  • Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen (für Personenschutzaufgaben)
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
  • patentiert
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakte
  • hohe Lebensdauer
  • Individuelle Codierung
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakte
  • hohe Lebensdauer
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • kompakte Bauform
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • Individuelle Codierung
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • kompakte Bauform
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Anschlussraum
  • Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: