• Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm
  • kleine Bauform
  • Einbaudurchmesser Ø 16,2 mm
  • Rastermaß 25 x 25 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • für Anwendungen an Nahrungsmittelmaschinen
  • Schutzart IP69K
  • Variable Größen mit bis zu fünf Bohrungen für Befehlsgeräte
  • Kein zusätzliches Befestigungsmaterial wie z. B. Abstandshalter notwendig, durch Flächendichtung unter dem Gehäuse
  • Edelstahlgehäuse
  • Kunststoffaufbaugehäuse
  • geeignet für den Einbau vom Befehlsgeräten
  • anthrazitgrau RAL 7035, lichtgrau
  • Elektronische Modularität der einzelnen Stufen
  • Reinigungsfreundliche und hygienegerechte Gestaltung für einfachste Säuberung und Desinfektion
  • Integrierter, lautstarker Summer
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: