- Ex-Zone 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- Geeignet auch für Reihenschaltung
- Ex-Zone 2 und 22
- Ø M12
- Kunststoffgehäuse
- besonders großer Schaltabstand
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
- kein mechanischer Verschleiß
- Ex-Zone 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- Ø M18
- besonders großer Schaltabstand
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
- kein mechanischer Verschleiß
- Ex-Zone 2 und 22
- Ø M18
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- Ex-Zone 2 und 22
- Ø M30
- Kunststoffgehäuse
- mit Codierung
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
- kein mechanischer Verschleiß
- Ex-Zone 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- kein mechanischer Verschleiß
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- kleine Bauform
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- kein mechanischer Verschleiß
- Ex-Zone 2 und 22
- Edelstahlgehäuse
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- kein mechanischer Verschleiß
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
- lebensmittelechte Anschlussleitung