• Ex-Zone 21
  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • geringe Betätigungskraft
  • Zugringentriegelung
  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Metallgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
  • EX-Zone 1 und 21
Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: