M2H 302-11Y-F15 EPOXYDHARZFAHNE 1,5
M2H 302-11Y-F15 EPOXYDHARZFAHNE 1,5
Downloads
- Leichtmetall-DruckgussGehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
M2H 302-11Y-F15 EPOXYDHARZFAHNE 1,5 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101054652 |
EAN (European Article Number) |
4030661001036 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert (stahlblau RAL 5011) |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff des Hebels |
Epoxidharz |
Bruttogewicht |
165 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Blattfederschwenkhebel Form 2H |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (Umschaltzeit) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
M16 x 1,5 |
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
220 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2,5 A |
Schaltelement |
Wechsler mit Doppelunterbrechung |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber (AgNi 15) |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.02.2025, 23:51