Archiv
![SRB-E-301MC](/upload/orig/10/00/20/45/PHO_PRO_CAT_ksrb3f37_SALL_AIN_V2.png)
SRB-E-301MC
- Geeignet für Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und bis SIL 3
- 1- oder 2-kanalige Signalauswertung
- Start / Rückführkreisüberwachung
- Wahlweise Querschlusserkennung
- 3 Sicherheitskontakte Stopp-Kategorie 0
Produkt-Typbezeichnung: SRB-E-301MC-(1)(2) |
(1) | |
Meldekontakt 41/42, Öffnerkontakte parallel | |
20 | Meldekontakt 41/42, Öffnerkontakte in Reihe |
(2) | |
Steckbare Schraubklemmen: Eindrähtig (starr) oder feindrähtig (flexibel): 0,2 … 2,5 mm²; Feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 … 2,5 mm² | |
CC | Steckbare Federkraftklemmen: Eindrähtig (starr) oder feindrähtig (flexibel): 0,2 … 1,5 mm²; Feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 … 1,5 mm² |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Archiv