T1R 256-11Z

Artikelnummer: 101112710

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
5breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
ZZusätzliche Dichtung zwischen Vorsatz und Gehäuse

(6)
M16Leitungseinführung M16
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmtechnik
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(7)
2574Gehäuse mit L-förmigen Befestigungsbohrungen (in horizontaler oder vertikaler Richtung verschiebbar)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T1R 256-11Z

Artikelnummer (Bestellnummer)

101112710

EAN (European Article Number)

4030661274072

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

cCSAus

CCC

EAC

Allgemeine Daten

Vorschriften

IEC 60947-5-1

EN ISO 13849-1

BG-GS-ET-15

Gehäusebauform

Normbauform

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Bruttogewicht

80 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Normen, Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10d Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

20.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, minimum

9 N

Zwangsöffnungskraft, minimum

19 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

160 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Hinweis (Prelldauer)

Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss, Stecker

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

31 mm

Breite des Sensors

58 mm

Höhe des Sensors

78,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65 gemäß EN 60529

IP67 gemäß EN 60529

Umgebungstemperatur, minimum

-30 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

240 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltglied

Schalthäufigkeit

5.000 /h

Sprachfilter

EAC Zertifikat

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.01.2022, 03:41