schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Número de artículo: 101099137

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Diseño M30

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Número de artículo (Nº artículo)

101099137

EAN (European Article Number)

4030661018980

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Propiedades Globales

Normas

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Condiciones de instalación (mecánicas)

a ras

Material de la caja

Latón

Material del revestimiento de la caja

niquelado

Área activa

Plástico

Material del la tuerca

Latón

Peso bruto

134 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Boquilla de cable

No

Datos mecánicos

Par de apriete de las tuercas, máximo

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distancia nominal de funcionamiento Sn

10 mm

Nota (distancia de conmutación)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Conexión conector

Screw terminals M12 x 1

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M30

Tamaño de llave

36 SW (negro)

Longitud del sensor

72 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

II

Datos eléctricos

Tipo de rango de tensión

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Corriente nominal operativa

250 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA)

Circuito de protección integrado

Protección contra interferencia inductiva

Protección contra polaridad inversa

Prueba de sobrecargas

Fusible máximo

Frecuencia de conmutación, aproximadamente

300 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Caída de tensión Ud, máxima

1,2 V

Corriente en caso de caída de tensión Ud

0,2 A

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

con LED

Nota

Nota (en general)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/7/2025 02:46