schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Artikelnummer: 101099137

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruktion M30

Beställningsinformation

Produktbeteckning

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Artikelnummer (beställningsnummer)

101099137

EAN (European Article Number)

4030661018980

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC002714

ETIM-nummer, version 6.0

EC002714

Globala egenskaper

Föreskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kaplsing, dimensioner

cylinder, gänga

Monteringsvillkor (mekanisk)

flöde

Kapslingens material

Mässing

Kapslingsbeläggningens material

nickelpläterad

Aktiv yta

Plast

Muttrarnas material

Mässing

Bruttovikt

134 g

Allmänna data - Egenskaper

Integrerad indikering, status

Ja

Kabelhylsa

Nej

Mekaniska data

Åtdragningsmoment muttrar, maximum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominellt manöveravstånd Sn

10 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

2 m

Anslutning, kontakt

Screw terminals M12 x 1

Mekaniska data - mått

Sensorns ISO-gänga

M30

bredd tvärs över de platta delarna

36 SW

Sensorns längd

72 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriska data

Typ av spänningsintervall

DC

Tomgångsström l0, typisk

3,5 mA

Märkström

250 mA

Kopplingsdon

Slutande kontakt (sl)

Skyddskrets integrerad

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Max. säkringsklass

Kopplingsfrekvens, cirka

300 Hz

Elektriska data - Digital utgång

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Statusindikering

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Note

Note (General)

I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-17 10:18