IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1
品番:
101099137
IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1
品番:
101099137
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 設計 M30
注文データ
製品タイプの説明 |
IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1 |
部品番号(注文番号) |
101099137 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661018980 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002714 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002714 |
一般データ
規格 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
的確な |
ハウジング 材質 |
真鍮 |
ハウジング材質コーティング材 |
ニッケルめっき |
作動範囲 |
樹脂 |
ナットの材質 |
真鍮 |
総重量 |
134 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
ケーブルスリーブ |
No |
機械的データ
ナットの締付トルク、最大 |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
公称切替距離 Sn |
10 mm |
注記 (動作距離) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
接続 |
Screw terminals M12 x 1 |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M30 |
二面幅 |
36 黒 |
センサー長 |
72 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +70 °C |
耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
保護等級 |
II |
電気的データ
動作電圧 |
10 ... 30 VDC |
電圧範囲のタイプ |
DC |
無負荷供給電流 I0, 典型的 |
3.5 mA |
定格動作電圧 |
10 ... 30 VDC |
動作電流 |
250 mA |
スイッチエレメント |
NO接点 |
内蔵式保護回路 |
誘導型干渉保護 極性反転に対する保護 サージ保護 最大ヒューズ定格 |
開閉頻度、約 |
300 Hz |
電気的データ - デジタル出力
電圧降下 Ud、最大 |
1.2 V |
電圧降下時の電流 Ud |
0.2 A |
状態表示
注記 (統合システム診断、状態) |
yellow LED |
Note
注記 (一般) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/05 22:03