IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1
IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1
Downloads
- Konstrukcja M30
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101099137 |
EAN (European Article Number) |
4030661018980 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
walec, gwint |
Warunki montażu (mechaniczne) |
wpuszczane |
Materiał obudowy |
Mosiądz |
Materiał powłoki obudowy |
niklowany |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Materiał nakręteki |
Mosiądz |
Ciężar brutto |
134 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Tulejka przewodu |
Nie |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania |
10 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
Screw terminals M12 x 1 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnika |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Długość czujnika |
72 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Dane elektryczne
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Prąd znamionowy |
250 mA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów Zabezpieczenie przeciążeniowe Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
300 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
1,2 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,2 A |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
żółta dioda LED |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2025, 21:18