schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Codice prodotto: 101099137

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Forma costruttiva M30

Dati per l'ordine

Codice

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Codice articolo (codice d'ordine)

101099137

EAN (European Article Number)

4030661018980

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Dati generali

Prescrizioni

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

forma costruttiva dell'alloggiamento

cilindro, filetto

condizioni di montaggio (meccanico)

allineato

Materiale della custodia

ottone

Materiale del rivestimento della custodia

nichelato

Area attiva

materiale sintetico

materiale del dado

ottone

Peso lordo

134 g

Dati generali - Caratteristiche

Display integrato, stato

Guaina cavo

no

Dati meccanici

Coppia di serraggio dei dati, massima

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

intervallo di commutazione

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

2 m

Connettore di collegamento

Screw terminals M12 x 1

Dati meccanici - Dimensioni

filettatura metrica (ISO) del sensore

M30

spazio chiave

36 SW

lunghezza del sensore

72 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Classe di protezione

II

Dati elettrici

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Corrente di funzionamento

250 mA

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO)

Circuito di protezione integrato

protezione da induzione

Protezione da polarizzazione

Protezione da sovraccarico

Protezione da corto circuito

Frequenza di commutaz, circa

300 Hz

Dati elettrici - Uscite digitali

Caduta di tensione Ud, massimo

1,2 V

Corrente con caduta di tensione Ud

0,2 A

Segnalazione di stato

Osservazioni (Display integrato, stato)

LED giallo

Osservazioni

Nota (generale)

Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02.07.2025, 15:15