schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Código do item: 101099137

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Forma de construção M30

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Número de artigo (Número de encomenda)

101099137

EAN (European Article Number)

4030661018980

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

protegido

Material do invólucro

Latão

Material do revestimento do compartimento

niquelado

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Latão

Peso bruto

134 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Revestimento de cabo

Não

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor

10 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Screw terminals M12 x 1

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M30

abertura da chave

36 SW

Comprimento do sensor

72 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Tipo de intervalo de tensão

DC

Corrente de circuito aberto I0, típico

3,5 mA

Corrente operacional nominal

250 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-circuito

Frequência de comutação, aprox.

300 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,2 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,2 A

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Orientação

Orientação (geral)

Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 04/08/2025 16:22