schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Ürün numarası: 101099137

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Tasarım M30

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

IFL 10-30-10ZSTPKG-1641-1

Ürün numarası (sipariş numarası)

101099137

EAN (European Article Number)

4030661018980

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-40-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002714

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002714

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

silindir, dişli

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada

Gövdelerin malzemesi

Pirinç (Me)

Gövde kaplamasının malzemesi

nikel kaplamalı

Malzeme, etkili alan

Plastik

Somunların malzemesi

Pirinç (Me)

Brüt ağırlık

134 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Hat kılıfı

Hayır

Mekanik veriler

Somunların sıkma torku, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal çalışma mesafesi Sn

10 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

2 m

kesme

Screw terminals M12 x 1

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M30

anahtar ağzı genişliği

36 SW

Sensörün boyu

72 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

II

Elektriksel veriler

Gerilim aralığı tipi

DC

Yüksüz akım I0, tipik

3,5 mA

Çalışma akımı

250 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

ters kutuplamaya karşı koruma

Aşırı yük koruması

Nominal max. sigorta değeri

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

300 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Gerilim düşümü Ud, maksimum

1,2 V

Ud gerilim düşüşünde akım Ud

0,2 A

Durum göstergesi

Not (Entegre gösterge, durum)

sarı LED

Note

Not (genel)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.08.2025 19:54