RSS16-I2-D-CC-DU
RSS16-I2-D-CC-DU
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Conexión de tensión de muelle
- Conexión en serie
- sin enclavamiento
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Tope de puerta con función de retención magnética
- Conexión mediante caja de bornes o conector
- También adecuado para la conexión en serie
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
RSS16-I2-D-CC-DU |
Número de artículo (Nº artículo) |
103044777 |
EAN (European Article Number) |
4030661563657 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Aprobaciones - Normas
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-3 |
Información general |
Codificación individual, aprendizajes multiples |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
alta |
Principio activo |
RFID |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Topología del sensor |
Sensor para conexión en serie |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Área activa |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Tiempo de reacción, máximo |
100 ms |
Tiempo de riesgo, máxima |
200 ms |
Peso bruto |
151 g |
Datos generales - Características
Salida de diagnóstico |
Sí |
Detección de cortocircuito |
Sí |
Detección de cortocircuitos entre hilos |
Sí |
Conexión en serie |
Sí |
Funciones de seguridad |
Sí |
Conectable en cascada |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de LED's |
2 |
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Valor de PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
desde el lado frontal desde el lado trasero desde el lado arriva |
Área activa |
desde el lado lateral desde el lado frontal desde el lado de la tapa |
Montaje |
2 x M5, Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Distancia de conmutación asegurada "ON" |
12 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" |
30 mm |
Histéresis (distancia de conmutación), máxima |
2 mm |
Precisión a la repetición R |
0,5 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Entrada de cables |
4 x M16 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexión de tensión de muelle |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
91 mm |
Anchura del sensor |
52 mm |
Altura del sensor |
30 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Humedad relativa, máxima |
93 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Datos eléctricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Corriente operativa, mínima |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corriente nominal operativa |
2.100 mA |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
100 A |
Retardo de disponibilidad, máxima |
2.000 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Corriente operativa de las entradas de seguridad |
5 mA |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa (salidas de seguridad) |
1.000 mA |
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
1 A |
Versión |
tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
1 V |
Corriente residual |
0,5 mA |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
1 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Corriente nominal operativa (salida de diagnóstico) |
50 mA |
Versión |
Tipo p |
Caída de tensión Ud, máxima |
2 V |
Tensión, categoría de utilización DC-12 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-12 |
0,05 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
0,05 A |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisión |
IEC 61000-6-4 |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
LED multicolor: Verde, rojo LED amarillo: Estado operativo LED verde: Tensión de alimentación LED rojo: error |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
RST16-1 |
Recomendación interruptor de seguridad |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado ANATEL
Certificado TÜV
Certificado UL
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
Certificado UKCA
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de cableado
Ejemplo de cableado
103004351 RSS16-I2-D-CC
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Conexión de tensión de muelle
- Conexión en serie
- sin enclavamiento
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Tope de puerta con función de retención magnética
- Conexión mediante caja de bornes o conector
- También adecuado para la conexión en serie
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | RSS16 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Sensor de seguridad sin contacto |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva RED | 2014/53/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parte 1-7:2010 |
Entidad designada para la homologación de tipo: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Certif. núm.: 0035 |
Certificación de homologación de tipo CE: | 01/205/5412.02/20 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 26. Octubre de 2020 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/9/2024 17:19