RSS16-I2-D-CC-DU
RSS16-I2-D-CC-DU
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Fjederforbindelse
- Serieforbundne
- uden låsning
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Dørstop med magnetisk fastholdelse
- Klemmerum eller stiktilslutning
- Også egnet til serieforbindelse
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
RSS16-I2-D-CC-DU |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103044777 |
EAN (European Article Number) |
4030661563657 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-3 |
generel information |
Individuel kodning, flere lærbare |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Sensorens topologi |
Føler til serier forbindelse |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Aktivt område |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Bruttovægt |
151 g |
Generelle data - egenskaber
Diagnoseudgang |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Kan kaskade |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
2 |
Antal halvlederudgange med signalfunktioner. |
1 |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD-værdi |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
forside bagside forrest |
Aktivt område |
på siden forside dækselside |
Fastgørelse |
2x M5 Topstykkeskrue |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Sikret afbryderdistance ON |
12 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
30 mm |
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
2 mm |
Gentagelsespræcision |
0,5 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelføring |
4 x M16 x 1,5 |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
91 mm |
Bredde på føler |
52 mm |
Højde på føler |
30 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Strømforbrug, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
2.100 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Forsinkelse, maksimal |
2.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene |
5 mA |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
1.000 mA |
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
1 A |
Version |
P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
1 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
1 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
1 A |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang |
50 mA |
Version |
P type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,05 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interferens |
IEC 61000-6-4 |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Flerfarvet LED: Grøn, Rød gul LED: Driftstilstand grøn LED: Forsyningsspænding rødt LED : Fejl |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
RST16-1 |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
ANATEL certification
TÜV-certifikation
UL-certifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
Ledningseksempel
103004351 RSS16-I2-D-CC
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Fjederforbindelse
- Serieforbundne
- uden låsning
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Dørstop med magnetisk fastholdelse
- Klemmerum eller stiktilslutning
- Også egnet til serieforbindelse
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | RSS16 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Berøringsfri sikkerhedssensor |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RED-direktivet | 2014/53/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 del 1-7: 2010 |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
EF-typegodkendelsescertifikat: | 01/205/5412.02/20 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.01.2025 09.46