schmersal_s_icon.png

RSS16-I2-D-CC-DU

Tuotenumero: 103044777

  • Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Jousiliitin
  • sarjakytkentä
  • ilman pitoa
  • Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • 3 eri toimintasuuntaa
  • Ovivaste magneettilukituksella
  • Puristus- tai pistokeliitin
  • Sopii myös sarjakytkentään

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

RSS16-I2-D-CC-DU

Tuotenumero (tilausnumero)

103044777

EAN (European Article Number)

4030661563657

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-3

Yleiset tiedot

Yksilöllinen koodaus, , useita opetettavia

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

RFID

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Tunnistimen topologia

Rivirajakytkimet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Aktiivinen alue

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

100 ms

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Bruttopaino

151 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Diagnoosilähtö

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

sarjakytkentä

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Sarjaan kytkettävä

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Ledien lukumäärä

2

Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä

1

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD arvo

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

Tunnistus edestäpäin

taka

pää

Aktiivinen alue

sivulta

Tunnistus edestäpäin

kannen puoli

Kiinnitys

2 x M5, Lieriökantaruuvi

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan

Switch distance, typical

15 mm

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

12 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

30 mm

Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi

2 mm

Toistotarkkuus R

0,5 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kaapeliohjain

4 x M16 x 1,5

Pistokeliitin

Jousiliitin

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

91 mm

Leveys

52 mm

Korkeus

30 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Käyttövirta, minimi

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

2 100 mA

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

100 A

Käynnistysviive, maksimi

2 000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Nimellisvirta (turvalähdöt)

1 000 mA

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

1 A

Turvalähtö

p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

1 A

Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö

Nimellisvirtav (diagnoosilähtö)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Monivärinen LED: vihreä, punainen

Keltainen LED: käyttötila

Vihreä LED : syöttöjännite

Punainen LED: Virhe

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

RST16-1

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


Video ID: rss16-08

Teaching process for individual coding: RSS16-I (Vimeo)


Video ID: rss16-10

Anlernvorgang eines Ersatzbetätigers: RSS16-I2 (Vimeo)


Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


103004351 RSS16-I2-D-CC
  • Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Jousiliitin
  • sarjakytkentä
  • ilman pitoa
  • Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • 3 eri toimintasuuntaa
  • Ovivaste magneettilukituksella
  • Puristus- tai pistokeliitin
  • Sopii myös sarjakytkentään

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.11.2024 15.55