RSS16-I2-D-CC-DU
RSS16-I2-D-CC-DU
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Federzug-Anschluss
- Reihenschaltung unbegrenzt
- ohne Rastung
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- Klemmenraum- oder Stecker-Anschluss
- Geeignet auch für Reihenschaltung
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
RSS16-I2-D-CC-DU |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103044777 |
EAN (European Article Number) |
4030661563657 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001829 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001829 |
Zulassungen - Vorschriften
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-3 |
Codierung |
Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
hoch |
Wirkprinzip |
RFID |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Topologie des Senors |
Reihenschaltungsgerät |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Reaktionszeit, maximum |
100 ms |
Risikozeit, maximum |
200 ms |
Bruttogewicht |
151 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Diagnoseausgang |
Ja |
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Reihenschaltung |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Kaskadierbar |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der LEDs |
2 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion |
1 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD-Wert |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
vorderseitig rückseitig kopfseitig |
Aktive Fläche |
seitlich vorderseitig deckelseitig |
Befestigung |
2 x M5, Zylinderkopfschraube |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben |
2 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand, typisch |
15 mm |
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
12 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
30 mm |
Hysterese (Schaltabstand), maximum |
2 mm |
Wiederholgenauigkeit R |
0,5 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette) |
Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom |
Hinweis (Reihenschaltung) |
Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD |
Leitungseinführung |
4 x M16 x 1,5 |
Anschlussart |
Federzug-Anschluss |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
91 mm |
Breite des Sensors |
52 mm |
Höhe des Sensors |
30 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-28 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % |
Betriebsstrom, minimum |
0,5 mA |
Leerlaufstrom I0, typisch |
100 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.100 mA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
100 A |
Bereitschaftsverzögerung, maximum |
2.000 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
1 Hz |
Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Stromaufnahme der Sicherheitseingänge |
5 mA |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
1.000 mA |
Ausgangsstrom, maximum |
1 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
1 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
1 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
50 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
2 V |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,05 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,05 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung |
IEC 61000-6-4 |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Mehrfarben-LED: Grün Rot gelbe LED: Betriebszustand grüne LED: Versorgungsspannung rote LED: Fehler |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
RST16-1 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
ANATEL-Zertifikat
TÜV-Zertifikat
UL-Zertifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
UKCA-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Schaltungsbeispiel
103004351 RSS16-I2-D-CC
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Federzug-Anschluss
- Reihenschaltung unbegrenzt
- ohne Rastung
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- Klemmenraum- oder Stecker-Anschluss
- Geeignet auch für Reihenschaltung
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2024, 14:01