schmersal_s_icon.png

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Número de artículo: 101206640

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3)


(1)
0500-02Distancia entre los haces exteriores 500 m, 2-haces
0800-03Distancia entre los haces exteriores 800 m, 3-haces
0900-04Distancia entre los haces exteriores 900 m, 4-haces

(2)
sinGrado de protección IP65
69Grado de protección IP69K

(3)
sinAlcance 0,3 m ... 6 m
HAlcance 5 m ... 30 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Protección IP69K
  • Protección IP65
  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4 Radiantes
  • Alcance desde 0,3 m … 30 m

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Número de artículo (Nº artículo)

101206640

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

12 ms

Peso bruto

2.670 g

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Función de supressión

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

2

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría

2

Valor PHF

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

2

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

2

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

500 mm

Altura del campo de protección

500 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

5 m

Alcance, campo de protección, máximo

30 m

Longitud de onda del diodo láser

880 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

5 m

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Cable con conector M12, 8-polos

Conector, emisor

Cable con conector M12, 8-polos

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del sensor

60 mm

Altura del sensor

579 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP69K

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-20 ... +70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor

8 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor

4 W

Longitud del cable, máxima

100 m

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,2 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Emisor + receptor, escuadra de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SCR 211

Nota

Nota (en general)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/9/2025 03:40