schmersal_s_icon.png

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Artikelnummer: 101206640

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3)


(1)
0500-02Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig
0800-03Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig
0900-04Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig

(2)
ohneSchutzart IP65
69Schutzart IP69K

(3)
ohneReichweite 0,3 m ... 6 m
HReichweite 5 m ... 30 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Schutzart IP69K
  • Schutzart IP65
  • Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4-strahlig
  • Reichweite von 0,3 m … 30 m

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Artikelnummer (Bestellnummer)

101206640

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001832

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001832

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

12 ms

Bruttogewicht

2.670 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Ausblendfunktion

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

d

Kategorie

2

PFH-Wert

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

2

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

500 mm

Höhe des Schutzfeldes

500 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

5 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

30 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser des Sensors

60 mm

Höhe des Sensors

579 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP69K

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

8 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

4 W

Länge der Leitung, maximum

100 m

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SCR 211

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.09.2025, 11:40