schmersal_s_icon.png

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Varenummer: 101206640

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3)


(1)
0500-02Avstand mellom ytre stråler 500 mm, 2-stråle
0800-03Avstand mellom ytre stråler 800 mm, 3-stråle
0900-04Avstand mellom ytre stråler 900 mm, 4-stråle

(2)
utenBeskyttelsestype IP65
69Beskyttelsestype IP69K

(3)
utenOmråde 0,3 m ... 6 m
HOmråde 5 m ... 30 m
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP69K
  • Tetthetsgrad IP65
  • Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4-stråle
  • Område fra 0,3 m … 30 m

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101206640

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001832

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001832

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

12 ms

Bruttovekt

2.670 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

2

PFH-verdi

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

2

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

500 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

500 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

5 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

30 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Kabel med kontakt M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Kabel med kontakt M12, 8-polet

Mekaniske data - mål

Sensordiameter

60 mm

Høyde på sensor

579 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP69K

Arbeidstempratur

-10 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

8 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

4 W

Lengde på kabelen, maksimum

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,2 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sender + mottaker, monteringsvinkel

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SCR 211

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.10.2025, 23:52