SLG 220-E/R0500-02-69-RFH
SLG 220-E/R0500-02-69-RFH
Typebenaming van het product: SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3) |
(1) | |
0500-02 | Afstand van de buitenste stralen, 500 mm, 2 stralen |
0800-03 | Afstand van de buitenste stralen, 800 mm, 3 stralen |
0900-04 | Afstand van de buitenste stralen, 900 mm, 4 stralen |
(2) | |
zonder | Beschermingsgraad IP65 |
69 | Beschermingsgraad IP69K |
(3) | |
zonder | Reikwijdte 0,3 m ... 6 m |
H | Reikwijdte 5 m ... 30 m |
- Afdichtingsgraad IP69K
- Afdichtingsgraad IP65
- Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
- 2-, 3- oder 4 stralen
- Reikwijdte van 0,3 m … 30 m
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SLG 220-E/R0500-02-69-RFH |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101206640 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001832 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001832 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
12 ms |
Brutogewicht |
2.670 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Blanking |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
2 |
PFH waarde |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
500 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
500 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
5 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
30 m |
Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor |
60 mm |
Hoogte van de sensor |
579 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP69K |
Omgevingstemperatuur |
-10 ... +50 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-20 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger |
8 W |
Stroomverbruik van de zender |
4 W |
Lengte van de kabel, maximum |
100 m |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,2 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Zender + ontvanger, montagebeugel |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SCR 211 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/07/2025 07:42