schmersal_s_icon.png

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Artikelnummer: 101206640

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3)


(1)
0500-02Distance mellem yderste stråler 500 mm, 2-stråle
0800-03Distance mellem yderste stråler 800 mm, 3-stråle
0900-04Distance mellem yderste stråler 900 mm, 4-stråle

(2)
udenBeskyttelsesklasse IP65
69Beskyttelsestype IP69K

(3)
udenRækkevidde 0,3 m ... 6 m
HRækkevidde 5 m ... 30 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Beskyttelses klasse IP65
  • Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4-stråle
  • Rækkevidde fra 0,3 m … 30 m

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101206640

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

12 ms

Bruttovægt

2.670 g

Generelle data - egenskaber

Genstartspærre

Ja

Fade-out-funktion

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

2

PFH-værdi

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

2

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

500 mm

Højde på beskyttelsesfelt

500 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

5 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

30 m

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Ledning med stik M12, 8-polet

Tilslutning, Stik, Sender

Ledning med stik M12, 8-polet

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

60 mm

Højde på føler

579 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrisk effektforbrug af modtager

8 W

Elektrisk effektforbrug af sender

4 W

Længde af kabel, maksimum

100 m

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,2 A

Version

P-type

Inkluderet

Inkluderet

Sender + modtager, Montage beslag

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SCR 211

Bemærk

Bemærk (generelt)

I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.09.2025 10.58