MS 6600-11-K-Y 2,0M -1326-5
Número de artículo:
101126378
MS 6600-11-K-Y 2,0M -1326-5
Número de artículo:
101126378
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- con brida de sujeción
- Caja de goma
- Terminales a soldar, y terminales enchufables
- Cubierta de metal
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MS 6600-11-K-Y 2,0M -1326-5 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101126378 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Peso bruto |
155 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
rubber collar |
Vida mecánica, mínima |
3.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento |
13 N |
Apertura de contactos |
0.4 mm |
Fuerza de retorno, mínima |
1,5 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
0.75 mm² |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
50 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Change-over contact with single break |
Principio de conmutación |
Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes |
Cadencia |
30.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata dorada |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado CCC
Ficha técnica (PDF provisional)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/2/2025 23:01