MS 6600-11-K-Y 2,0M -1326-5
Artikelnummer:
101126378
MS 6600-11-K-Y 2,0M -1326-5
Artikelnummer:
101126378
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- med monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
MS 6600-11-K-Y 2,0M -1326-5 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101126378 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Bruttovikt |
155 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
rubber collar |
Mekanisk livslängd, minimum |
3 000 000 kopplingar |
Aktiveringskraft |
13 N |
Contact opening |
0.4 mm |
Återfjädringskraft, minimum |
1,5 N |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
kabel |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
0.75 mm² |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
50 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
1 A |
Kopplingsdon |
Change-over contact with single break |
Kopplingsprincip |
Momentkontakter med självrensande kontakter |
kopplingsfrekvens |
30 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
guldpläterat silver |
Språk filter
Datablad
CCC-certifiering
Datablad (preliminär PDF)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-02-21 22:56