Rejilla óptica de seguridad
Protección
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s
Altura del campo de protección
Alcance, campo de protección, máximo
Alcance, campo de protección, mínimo
Conector, receptor
Categoría de control según EN ISO 13849
Temperatura ambiente, mínima
Tiempo de reacción, máximo
Codificación de haz
Función de supressión
Bluetooth
Posible control por pulsos
Función muting
Cambio en marcha (override)
Rearme/rearranque manual
SLG440COM
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
SLG440
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
SLG440AS-i
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Alcance 0,3 m … 12 m
- Funciones de supresión (blanking) parametrizables
- Luz de estado integrada
SLG445
- Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada
- Multifuncional
SLG240COM
- Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
- cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
- Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
- Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
- Herramienta de alineamiento activa integrada