AZ 14-1 KDL CONTACT
AZ 14-1 KDL CONTACT
Downloads
- Muovikotelo
- Toimilaitesillan kosketustappi
- 2 Aktivointitasot
- Suojausluokka IP 20
- Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 14-1 KDL CONTACT |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101157700 |
EAN (European Article Number) |
4030661180946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Kannen materiaali |
Kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
40 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
kannen puoli |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Liikepituus |
7 mm |
Toimintavoima, likiarvo |
2,2 N |
Kiinnitys |
Kotelo kiinnitysrei'illä. |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
Kytkentärasia |
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Notes |
M4, with self-opening clamping plates |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
44 mm |
Korkeus |
61 mm |
Syvyys |
19 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
200 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Itsepuhdistuva kosketin |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopeapinnoitetut Cu-koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 01, AZ 02, AZ 03, AZ 13, AZ 14, AZ 19 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 01, AZ 02, AZ 03, AZ 13, AZ 14, AZ 19 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.9.2024 22.58