AZM 415-02/02ZPKE 230VAC
AZM 415-02/02ZPKE 230VAC
Tuotekuvaus: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / Sulkeutuva kosketin (NO) 2 |
11/02 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
11/20 | 1 avautuva kosketin (NC) / 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/11 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
02/20 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/02 | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
X | Suojausluokka IP54 |
Z | Suojausluokka IP67 |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
STR | Liitin M23 oikea |
ST | Liitin M23 takana |
(5) | |
ilman | Ilman käsinpalautusta |
E | Lisävapautus kolmionäppäimellä |
F | kolmioavain manuaaliavaukseen (suojattu lukitusruuvilla) |
FE | kolmioavain manuaaliavaukseen |
RS | Käsinpalautus avaimella |
T | Hätäpoistumistie asennoituvalla painikkeella (vain suljetun piirin periaatteelle) |
TE | Hätäpoistumistie ja käsinpalautus, ulkopuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle) |
TEI | Hätäpoistumistie ja käsinpalautus, sisäpuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle) |
NS | Hätäavaus lukkopainikkeella |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(1) | |
A | jännitteellä lukittava |
(2) | |
ST | Liitin M23 oikea |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
STR | Liitin M23 takana |
(3) | |
ilman | Ilman käsinpalautusta |
E | Lisävapautus kolmionäppäimellä (vain suljetun piirin periaatteelle) |
(4) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 415-02/02ZPKE 230VAC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101192764 |
EAN (European Article Number) |
4030661353814 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
1 000 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Hätäavaus |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
1 |
Turvaovien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
3 500 N |
Lukitusvoima, minimi |
150 N |
Lukitusvoima, maksimi |
400 N |
Pakkoavausliike |
5 mm |
Pakkoavausvoima, minimi |
15 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
2 x 0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
71,5 mm |
Leveys |
130 mm |
Korkeus |
100 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated control voltage |
230 VAC/DC |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus avattava suojus |
Huomautus
Note (Manual release) |
kolmioavain manuaaliavaukseen Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin Käytä käsinvapautukseen M3 kolmiokanta-avainta (sisältyy toimitukseen) Vain sähköllä avattaville malleille |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.5.2024 2.41