schmersal_s_icon.png

AZM 415-02/02ZPKE 230VAC

Artikelnummer: 101192764

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO)
11/023 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)
11/201 verbreekcontact (NC) / 3 maakcontacten (NO)
02/113 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)
02/202 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO)
02/024 verbreekcontacten (NC)

(2)
XBeschermingsgraad IP54
ZBeschermingsgraad IP67

(3)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(4)
STRStekkeraansluiting M23 rechts
STStekkeraansluiting M23 onder

(5)
zonderZonder hulpontgrendeling
EHulpontgrendeling met driekantsleutel
Fmet driekantsleutel (geborgd met sluitschroef)
FEmet driekantsleutel
RSHulpontgrendeling met sleutel
TPaniekontgrendeling met vuistslagknop (alleen voor ruststroomprincipe)
TEPaniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw buitenkant (alleen voor ruststroomprincipe)
TEIPaniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw binnenkant (alleen voor ruststroomprincipe)
NSNoodontgrendeling met drukcilinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637vergulde contacten

(1)
Aarbeidsstroomprincipe

(2)
STStekkeraansluiting M23 rechts
zonderruststroomprincipe
STRStekkeraansluiting M23 onder

(3)
zonderZonder hulpontgrendeling
EHulpontgrendeling via driekantsleutel (alleen voor ruststroomprincipe)

(4)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 415-02/02ZPKE 230VAC

Artikelnummer (bestelnummer)

101192764

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661353814

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

1.000 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

Paniekontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

1

Aantal veiligheidsdeuren

1

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

3.500 N

Arrêteerkracht, minimum

150 N

Arrêteerkracht, maximum

400 N

gedwongen verbrekingsweg

5 mm

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

15 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

2 x 0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

71,5 mm

Breedte van de sensor

130 mm

Hoogte van de sensor

100 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Nominale voedingsspanning

230 VAC/DC

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Stroomverbruik, maximum

10 W

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

met driekantsleutel

Bij onderhoud, regeling, enz.

Voor handmatige ontgrendeling met driekantsleutel M3 (in de levering inbegrepen)

Wordt uitsluitend gebruikt bij toestellen van het ruststroomprincipe

Taalfilter

SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/12/2024 03:18