schmersal_s_icon.png

AZM 415-02/02ZPKE 230VAC

Artikelnummer: 101192764

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO)
11/023 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
11/201 brydekontakt (NC) / 3 sluttekontakter (NO)
02/113 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
02/202 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO)
02/024 brydekontakter (NC)

(2)
XBeskyttelsesklasse IP54
ZBeskyttelsesklasse IP67

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
STRStikbøsning M23 højre
STStikbøsning M23 nederst

(5)
udenuden hjælpefrakobling
EHjælpefrakobling med trekantnøgle
Fmed en trekantsnøgle (sikret med låseskrue)
FEbrug trekant nøgle
RSHjælpefrakobling med nøgle
TNødoplåsning med slagknap (kun til princip m. spænding for at åbne)
TENødoplåsning og hjælpefrakobling, montering udvendigt ( kun til princip m. spænding for at åbne)
TEINødoplåsning og hjælpefrakobling, montering indvendigt (kun for princip m. spænding for at åbne)
NSNødoplåsning med trykcylinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637guldbelagte kontakter

(1)
ASpænding for at låse

(2)
STStikbøsning M23 højre
udenSpænding for at åbne
STRStikbøsning M23 nederst

(3)
udenuden hjælpefrakobling
EHjælpefrakobling med en trekantnøgle (kun med hvilestrømsprincip)

(4)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Robust design
  • Langt lig
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutning med skrueterminaler

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZM 415-02/02ZPKE 230VAC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101192764

EAN (European Article Number)

4030661353814

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

1.000 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Nødudgang

Ja

Antal aktiverende retninger

1

Antal beskyttelsesdøre

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

3.500 N

Holdekraft, minimum

150 N

Holdekraft, maksimum

400 N

Tvangsåbningsstrækning

5 mm

Tvangsåbnings kraft, minimum

15 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,2 m/s

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

2 x 0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

71,5 mm

Bredde på føler

130 mm

Højde på føler

100 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

230 VAC/DC

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

hængslet sikkerhedskontakt

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

brug trekant nøgle

Til vedligeholdelse, installation etc.

Til manuel frigørelse med M3 triangulær nøgle (inkluderet i leveringen)

Kun anvendt til enheder med ’spænding for at åbne’-princippet

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.01.2025 09.21