Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Rajakytkimet
  2. PS215

PS215

PS215 Tappityönnin S200

PS215 Tappityönnin S200

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS215 plunger S211

PS215 plunger S211

  • •Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS215 roller plunger R200

PS215 roller plunger R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS215 roller plunger R220

PS215 roller plunger R220

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with spacer sleeve to the roller
Mene luokkaan
PS215 offset roller lever K200

PS215 offset roller lever K200

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 offset roller lever K210

PS215 offset roller lever K210

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 roller lever H200

PS215 roller lever H200

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 roller lever H202

PS215 roller lever H202

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 roller lever H230

PS215 roller lever H230

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 roller lever H232

PS215 roller lever H232

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 roller lever N200

PS215 roller lever N200

  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 roller lever N201

PS215 roller lever N201

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Mene luokkaan
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • •only for positioning tasks
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201

  • •only for positioning tasks
  • •Steel rod
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Diameter actuating element 6 mm
Mene luokkaan
PS215 angle roller lever K230

PS215 angle roller lever K230

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •with stainless steel roll
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS215 angle roller lever K240

PS215 angle roller lever K240

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS215 angle roller lever K250

PS215 angle roller lever K250

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan