IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1
IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1
Downloads
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101099136 |
EAN (European Article Number) |
4030661040950 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Messinki |
Bruttopaino |
50 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelisukka |
Ei |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Screw terminals M12 x 1 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M18 |
avainväli |
24 SW |
Pituus |
71,4 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Nimellisvirta |
250 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja Ylikuormitussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus |
Kytkentätaajuus, noin |
400 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,25 A |
Kytkentälähtö |
PNP |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.7.2025 3.02