IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1
IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1
Downloads
- Byggeform M 18 x 1
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101099136 |
EAN (European Article Number) |
4030661040950 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Messing |
Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til møtrikkerne |
Messing |
Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Kabelmuffe |
Nej |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Screw terminals M12 x 1 |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M18 |
Nøglebredde |
24 SW |
Længde på føler |
71,4 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Forsyningsstrøm |
250 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
400 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,25 A |
Version |
P type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.07.2025 07.09