IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1
IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1
Downloads
- Forma de construção M 18 x 1
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101099136 |
EAN (European Article Number) |
4030661040950 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-40-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002714 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002714 |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
protegido |
Material do invólucro |
Latão |
Material do revestimento do compartimento |
niquelado |
Área ativa |
Plástico |
Material das porcas |
Latão |
Peso bruto |
50 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Revestimento de cabo |
Não |
Número dos fios condutores |
3 |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distância do interruptor |
5 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
2 m |
Conexão, conector |
Screw terminals M12 x 1 |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M18 |
abertura da chave |
24 SW |
Comprimento do sensor |
71,4 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Dados elétricos
Tipo de intervalo de tensão |
DC |
Corrente de circuito aberto I0, típico |
3,5 mA |
Corrente operacional nominal |
250 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva proteção contra inversão de polaridade Proteção contra sobrecarga Proteção contra curto-circuito |
Frequência de comutação, aprox. |
400 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
1,2 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,25 A |
Versão |
comutação p |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Orientação
Orientação (geral) |
Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 22/07/2025 16:41