schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1

Numer katalogowy: 101099136

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Konstrukcja M 18 x 1

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

IFL 5-18-10ZSTPKG-1641-1

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101099136

EAN (European Article Number)

4030661040950

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Właściwości ogólne

Normy

DIN VDE 0660-208

Obudowa

walec, gwint

Warunki montażu (mechaniczne)

wpuszczane

Materiał obudowy

Mosiądz

Materiał powłoki obudowy

niklowany

Obszar aktywny

Tworzywo

Materiał nakręteki

Mosiądz

Ciężar brutto

50 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Tulejka przewodu

Nie

Liczba żył przewodu

3

Dane mechaniczne

Moment dokręcania nakrętek, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Odległość wyłączania

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

2 m

Konektor

Screw terminals M12 x 1

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika

M18

Schlüsselweite

24 SW

Długość czujnika

71,4 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

II

Dane elektryczne

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Prąd znamionowy

250 mA

Element przełączający

Zestyk normalnie otwarty (NO)

Zintegrowany obwód ochronny

ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi

z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika

Częstotliwość wyłączania, ok.

400 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia Ud, maksimum

1,2 V

Prąd dla spadku napięcia Ud

0,25 A

Wykonanie

typ p

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

żółta dioda LED

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.07.2025, 14:07