NDRZ50RT-2905-1
NDRZ50RT-2905-1
Product type description: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Latching (only in conjunction with EFR); unlocking by turning and pulling |
Z | Latching mechanism (integrated in the device head); unlocking by pulling |
(2) | |
white sealing ring | |
GR/ | black sealing ring |
BL/ | blue sealing ring |
(3) | |
RT | red device head |
(4) | |
/xxx | digit for symbols |
(5) | |
front ring silver (chrome-plated) | |
-2905-1 | Front ring yellow (plastic) |
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
NDRZ50RT-2905-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103011890 |
EAN (European Article Number) |
4030661480657 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Emergency stop pushbutton |
Design |
Integrated jump mechanism |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Ohjainten materiaali |
ABS |
Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
Toimintaelimen väri |
punainen |
Eturenkaan väri |
keltainen |
Paljetiivisteen väri |
Valkoinen |
Bruttopaino |
30 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäpysäytyspainikkeet |
Kyllä |
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
integroitu lukintamekanismi |
Kyllä |
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Number of contact elements, maximum |
3 |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
The unlock symbol should point upward. |
Vapautus |
Vetoavaus |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Toimintavoima, likiarvo |
2 N |
Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
45 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including one contact element |
toimipäiden halkaisijat |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
50 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
tärinänkestävyys |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop push button |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.10.2025 15.19