PS216-T11KA1-N200-3005-1
PS216-T11KA1-N200-3005-1
Tuotekuvaus: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | Metallikotelo |
216 | Muovikotelo |
226 | Muovikotelo kahdella kaapeliläpiviennillä |
(3) | |
ilman | Pitkäreikä (standardi) |
L | Säädettävät kiinnitysreiät |
(4) | |
Z11 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
Z02 | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Z12 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Z11R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla |
Z01R | Momenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla |
Z02R | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
T11 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T02 | Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T20 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
T12 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T21 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T03 | Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
T11UE | Suoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T02H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T11K | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike |
T10 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
T02K | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), lyhyt liike |
T20H | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus |
(5) | |
ilman | Hopeoidut koskettimet (standardi) |
A1 | Kullatut koskettimet 0,3 μm |
A2 | Kullatut koskettimet 1,0 μm |
A3 | Kullatut koskettimet 3,0 μm |
(6) | |
ilman | ei tilanäyttöä (standardi) |
G | yhdistetty äänekäs summeri |
(7) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
ST | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
STR | Kytkentärasia, M12, oikea |
STL | Kytkentärasia: M12, vasen |
STM | Kytkentärasia M12, metalli |
(8) | |
S200 | Tappityönnin S200 Ø 6 mm |
S210 | Tappityönnin Ø 8,6 mm |
S211 | Tappityönnin Ø 10,3 mm |
S221 | Tappityönnin Ø 9,8 mm |
R200 | Rullatyönnin R200 |
R201 | Rullatyönnin._. jalometallirulla 9,5mm |
R210 | Rullatyönnin - muovirulla Ø 12 mm |
K201 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm |
K231 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - Ø 14 mm (standardi) |
K240 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle |
K250 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle |
H200 | Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm |
H202 | Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm |
H230 | Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm |
H232 | Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm |
H236 | Rullavarsi - kumirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm |
N200 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
N201 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - jaloteräsrulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
N202 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - messinkirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
N206 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - kumirulla Ø 50 mm - leveys 16 mm |
N210 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (26...66 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 4 mm - kulmassa |
N280 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 5 mm |
J200 | Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm |
J201 | Puikkovipu - jaloteräs - 200 mm - Ø 6 mm |
J203 | Puikkovipu - alumiini - 200 mm - Ø 6 mm |
F230 | Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta |
(9) | |
ilman | ei esikääntöä (standardi) |
U1 | Esikääntö 45° |
U2 | Esikääntö 90° |
U3 | Esikääntö 135° |
U4 | Esikääntö 180° |
U5 | Esikääntö 225° |
U6 | Esikääntö 275° |
U7 | Esikääntö 315° |
(10) | |
ilman | ilman varren kääntöä (standardi) |
X1 | Varren kääntö 15° |
X2 | Varren kääntö 30° |
X3 | Varren kääntö 45° |
X4 | Varren kääntö 60° |
X5 | Varren kääntö 75° |
X6 | Varren kääntö 90° |
X7 | Varren kääntö 105° |
X8 | Varren kääntö 120° |
X9 | Varren kääntö 135° |
X10 | Varren kääntö 150° |
X11 | Varren kääntö 165° |
X12 | Varren kääntö 180° |
X13 | Varren kääntö 195° |
X14 | Varren kääntö 210° |
X15 | Varren kääntö 225° |
X16 | Varren kääntö 240° |
X17 | Varren kääntö 255° |
X18 | Varren kääntö 270° |
X19 | Varren kääntö 285° |
X20 | Varren kääntö 300° |
X21 | Varren kääntö 315° |
X22 | Varren kääntö 330° |
X23 | Varren kääntö 345° |
(11) | |
ilman | Rulla ulkopuolella (standardi) |
I | Rulla sisällä |
(12) | |
ilman | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
ilman | Vyöhyke 2 ja 22 |
3GD | Vyöhyke 2 ja 22 |
2D | Vyöhyke 21 |
3D | Vyöhyke 22 |
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- EN 50047 rakenne
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- LED-malli saatavana
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PS216-T11KA1-N200-3005-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103035474 |
EAN (European Article Number) |
4030661542607 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
A |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 kytkentäalue |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi N200 |
Rullan materiaali |
Muovi |
Kaapeliläpiviennin asento |
takana |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
60 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Note (Cable entry) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
32,5 mm |
Leveys |
31 mm |
Korkeus |
150,5 mm |
Rullan halkaisija |
20 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
slow action with short travel |
kytkentätaajuus |
5 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Gold-plated silver (AgNi 10 + Au 0,3µm) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.8.2024 7.24